Design Kits, Evaluation Boards & mehr von Würth Elektronik

Leider gibt es keine Ergebnisse für die eingebenen Suchbegriffe.

EMV-Bauelemente

WE-SHC Seamless Abschirmgehäuse
Artikel Nr. 367001
L 8.7 bis 48.9 mm |W 6.3 bis 44.9 mm |H 2 bis 5.3 mm |Kernmatieral Stahl
WE-SECF SMT EMI Contact Finger
Artikel Nr. 331001
Bauform 0148, 0315, 0320, 0453, 0557, 0610, 0825, 1440, 1562, 1613, 1670, 1730, 1735, 2140, 2240 |L 2.7 bis 7.15 mm |W 1.5 bis 3 mm |H 1.5 bis 13 mm
PCB Grounding Contacts
Artikel Nr. 331002
L 3 bis 10 mm |W 2 bis 10 mm |H 2.5 bis 15 mm |RS 0.1 Ω/ square
WE-SHC Shielding Cabinets Assortment
Artikel Nr. 361999
L 3.1 bis 43.97 mm |W 3.1 bis 43.97 mm |H 0.89 bis 9.55 mm |Grundmaterial Messing bis Stahl
WE-AFB Ferrithülse
Artikel Nr. 742700
Ø Kabel max. 3.3 bis 11 mm |Ø OD 9.5 bis 19 mm |Ø ID 3.55 bis 11.5 mm |L 9.5 bis 50.8 mm
WE-TOF Ferritring
Artikel Nr. 742701
Ø Kabel max. 3 bis 26.9 mm |L 4.3 bis 20 mm |Ø ID 3.3 bis 27.4 mm |Material 4 W 620
Klappferrite WE-Star
Artikel Nr. 742711
Ø Kabel max. 3 bis 27 mm |L 20 bis 56.2 mm |W 16 bis 55 mm |H 13 bis 44 mm
WE-FLAT Flachkern
Artikel Nr. 742722
Ø Kabel max. 10.7 bis 52 mm |Z @ 25 MHz 1 Windung 13 bis 107 Ω |Z @ 100 MHz 1 Windung 33 bis 174 Ω
WE-CBF SMT Ferrite
Artikel Nr. 742790
Bauform 0402, 0603, 0805 |Zmax 20 bis 4500 Ω |RDC max. 0.025 bis 1 Ω |Typ Breitband bis High Current
WE-CBF/WE-PBF/WE-CMS/WE-SUKW Ferrite
Artikel Nr. 742791
Bauform 1206, 1812, 4030, 7847, 8530, 9056 |Z @ 100 MHz 31 bis 1000 Ω |Z @ 1 GHz 60 bis 395 Ω |RDC max. 0.6 mΩ bis 0.45 Ω
WE-MPSB / WE-PBF / WE-SUKW / WE-CMS
Artikel Nr. 742793
Z @ 100 MHz 8 bis 600 Ω |Z @ 1 GHz 24 bis 395 Ω |IR 2 2100 mA bis 38 A
WE-CBF HF SMT-Ferrite
Artikel Nr. 742841
IR 1 50 bis 600 mA |Zmax 15 bis 4500 Ω |RDC max. 0.05 bis 1.8 Ω |Typ High Speed bis High Current
WE-CNSW Stromkompensierte Datendrosseln
Artikel Nr. 744230
Wicklungstyp bifiliar |IR 200 bis 2000 mA |RDC max. 0.05 bis 2.65 Ω |VR 20 bis 60 V
WE-LF Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744630
L1 0.4 bis 50 mH |IR 1 0.3 bis 6 A |RDC1 max. 0.02 bis 2.6 Ω
WE-FI Funkentstördrosseln
Artikel Nr. 744705
L 10 bis 860 µH |RDC max. 0.01 bis 0.45 Ω |IR 0.9 bis 8 A
WE-SD Stabkerndrosseln
Artikel Nr. 744713
L1 10 µH |IR 1 15 A |RDC 1 5.7 mΩ
SMT Common Mode Filters for Data Line Chokes
Artikel Nr. 744725
L 1 µH bis 100 mH |IR 150 mA bis 10 A |Zmax 440 bis 160000 Ω |Wicklungstyp bifiliar bis sectional
WE-MI Multilayer SMT Inductors
Artikel Nr. 744790
L 0.047 bis 12 µH |IR 1 3 bis 300 mA |Q 10 bis 50 % |RDC max. 0.2 bis 1.85 Ω
WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744800
IR 0.9 bis 38 A |L 0.4 bis 190 mH |RDC max. 1.1 bis 430 mΩ |VR 300 V (AC)
WE-CMB / WE-CMB HC / WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744821
L1 14 µH bis 39 mH |IR 1 0.3 bis 10 A |RDC1 max. 2.7 bis 3000 mΩ
WE-CMB / WE-ExB / WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744824
IR 2 bis 15 A |L 47 µH bis 35 mH |RDC max. 4.6 bis 220 mΩ |VR 250 bis 300 V (AC)
WE-CMB / WE-CMBH Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744825
IR 3 bis 35 A |L 0.5 bis 33 mH |RDC max. 2.3 bis 210 mΩ |VR 250 V (AC)
WE-FC / WE-TFC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744864
IR 0.25 bis 2.6 A |L 1.1 bis 42 mH |RDC max. 0.08 bis 3.6 Ω |VR 250 bis 300 V (AC)
Design Your EMC-Filter
Artikel Nr. 744998
IR 0.4 bis 50 A |L 0.7 bis 27 mH |RDC max. 10 mΩ bis 1.2 Ω |VR 250 bis 300 V (AC)
WE-VD Disk Varistor
Artikel Nr. 820999
VRMS 25 bis 550 V |VDC 31 bis 745 V |Wmax 1.2 bis 510 J |PDiss 0.01 bis 1 W
ESD PROTECTION
Artikel Nr. 823999
VDC 3.3 bis 24 V |CCh min. 0.2 bis 100 pF |Bauform 0402, 0603, 0805, DFN1210-6L, DFN1610-2L, DFN3810-9L, MSOP-10L, MSOP-8L, SC70-5L, SC70-6L, SOT143-4L, SOT23-3L, SOT23-5L, SOT23-6L, SOT563
WE-TVSP Power TVSP Diodes High Power
Artikel Nr. 824598
VDC 5 bis 48 V |IPeak 19.4 bis 326.1 A |VClamp max. 9.2 bis 77.4 V
WE-TVSP Power TVS Diode Low Power
Artikel Nr. 824599
VDC 5 bis 48 V |IPeak 5.2 bis 65.3 A |VClamp max. 9.2 bis 77.4 V
WE-VS SMT Varistoren
Artikel Nr. 825998
VDC 5.5 bis 85 V |IPeak 10 bis 200 A |Wmax 0.02 bis 1.1 J |CCh 70 bis 3600 pF
ShielDIY Custom Shielding Cabinets
Artikel Nr. 360002
WE-FAS / WE-FSFS
Artikel Nr. 304999
WCAP-FTXX MKP Film Capacitors
Artikel Nr. 890334
X2-Capacitors |C 10 nF bis 6.8 µF |VR 310 V (AC)
WCAP-FTX2 MKP Film Capacitors
Artikel Nr. 890324
X2-Capacitors |C 10 nF bis 3.3 µF |VR 275 V (AC)
WCAP-CSSA Safety MLCCs
Artikel Nr. 885300
Bauform 1808, 1812, 2211, 2220 |C 33 pF bis 4.7 nF |DF 0.1 bis 2.5 %

Power Magnetics

Entwicklungs-Kit Energy Harvesting
Artikel Nr. IC-744885
Entwicklungs-Kit Gleanergy
Artikel Nr. IC-744888
WE-TPC SMT-Speicherdrosseln 2811/2813/2828/3816/4818
Artikel Nr. 744028
Bauform 2811, 2813, 2828, 3816, 4818 |IR 0.62 bis 3 A |ISAT 0.45 bis 4 A
WE-LQ SMT-Induktivitäten
Artikel Nr. 744032
L 1 bis 120 µH |IR 0.095 bis 1.8 A |ISAT 0.18 bis 4.4 A |RDC max. 0.08 bis 7 Ω
WE-LQS SMT-Speicherdrosseln 2010/2512/3015
Artikel Nr. 7440402
Bauform 2010, 2512, 3015 |L 0.16 bis 47 µH |RDC 16 bis 1650 mΩ |IR 0.33 bis 3.7 A
WE-LQS SMT-Speicherdrosseln 4012/4018/5020/5040
Artikel Nr. 7440405
Bauform 4012, 4018, 5020, 5040 |L 0.47 bis 1000 µH |IR 0.2 bis 4.9 A |ISAT 0.24 bis 8.5 A
WE-LQS SMT-Speicherdrosseln 6028/6045/8040
Artikel Nr. 7440408
WE-TPC SMT-Speicherdrosseln 4828/5818/5828
Artikel Nr. 744043
Bauform 4828, 5818, 5828 |L 1.2 bis 22 µH |IR 0.925 bis 3.1 A
WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor
Artikel Nr. 7440502
Bauform 2010, 2512, 3012, 4020 |L 0.47 bis 10 µH |IR 0.58 bis 4.5 A
WE-LQFS SMT Shielded Power Inductor
Artikel Nr. 7440601
Bauform 3818, 4818, 4828 |L 1 bis 470 µH |IR 0.26 bis 4.47 A
WE-TPC SMT-Speicherdrosseln 6823/1028/1038
Artikel Nr. 744062
Bauform 1028, 1038, 6823 |L 1 bis 330 µH |IR 0.7 bis 9.6 A
WE-SPC SMT Speicherdrossel
Artikel Nr. 7440894
Bauform 4818, 4828, 4838 |L 0.22 bis 100 µH |IR 0.4 bis 5.3 A
WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität
Artikel Nr. 744300
L 72 bis 470 nH |LR 71 bis 345 nH |IR 24 bis 47.5 A |RDC 0.155 bis 0.37 mΩ
WE-HCC SMT-Hochstrominduktivitäten
Artikel Nr. 744332
L 0.22 bis 10 µH |IR 9 bis 27 A |ISAT 36 bis 60 A
WE-HCI SMT-Speicherdrosseln 7030/7040/7050
Artikel Nr. 744354
Bauform 7030, 7040, 7050 |L 0.13 bis 10 µH
WE-HCI SMT-Speicherdrosseln 1030/1040/1050
Artikel Nr. 744355
Bauform 1030, 1040, 1050 |L 0.15 bis 16 µH |RDC 0.51 bis 34.5 mΩ
WE-HCI SMT-Speicherdrosseln 1335/1350/1365
Artikel Nr. 744356
Bauform 1335, 1350, 1365 |L 0.19 bis 33 µH
WE-HCI SMT-Speicherdrosseln 1890
Artikel Nr. 744357
Bauform 1890 |L 0.82 bis 47 µH
WE-LHMI SMT Speicherdrosseln 4020/4012
Artikel Nr. 7443732
Bauform 4012, 4020 |L 0.1 bis 22 µH
WE-LHMI SMT Speicherdrosseln 7030/7050
Artikel Nr. 7443734
Bauform 7030, 7050 |L 0.22 bis 68 µH |IR 11.5 A |ISAT 31 A
WE-LHMI SMT Speicherdrosseln 5020/5030
Artikel Nr. 7443735
Bauform 5020, 5030 |L 0.33 bis 10 µH
WE-LHMI SMT Speicherdrosseln 1040/1335
Artikel Nr. 7443736
Bauform 1040, 1335, 7050 |L 0.22 bis 47 µH |IR 5.2 bis 24 A |ISAT 12.5 bis 50 A
WE-MAPI Metal Alloy Power Inductor1610/2010
Artikel Nr. 7443831
Bauform 1610, 2010 |L 0.33 bis 2.2 µH |IR 2.5 A
WE-MAPI Metal Alloy Power Inductor 2506/2508/2510/2512
Artikel Nr. 7443832
Bauform 2506, 2508, 2510, 2512 |L 0.33 bis 10 µH |IR 0.6 bis 3.4 A |ISAT 1.35 bis 6.25 A
WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 3010/3012/3015/3020
Artikel Nr. 7443833
Bauform 3010, 3012, 3015, 3020 |L 0.33 bis 47 µH |IR 0.39 bis 5.5 A |ISAT 1.18 bis 11.1 A
WE-MAPI SMT Power Inductor 4020/4030
Artikel Nr. 7443834
Bauform 4020, 4030 |L 0.33 bis 22 µH |IR 1.7 bis 9.6 A |ISAT 1.85 bis 12.4 A
WE-XHMI - Molded Power Inductor 40XX/50XX
Artikel Nr. 7443932
WE-XHMI - Molded Power Inductor 60xx/70xx/80xx
Artikel Nr. 7443934
Bauform 6030, 6060, 7030, 7070, 8080 |L 0.18 bis 15 µH |IR 4.2 bis 17 A
WE-XHMI - Molded Power Inductor 10xx/15xx
Artikel Nr. 7443936
Bauform 1090, 1510 |L 1 bis 33 µH |IR 8 bis 17 A
WE-TIS geschirmte Tonneninduktivität
Artikel Nr. 744731
Bauform 1111, 8075 |L 1 bis 8200 µH |IR 0.1 bis 10.5 A
WE-TI Tonneninduktivitäten 5075/6065/8055/8075/8095
Artikel Nr. 744741
Bauform 5075, 6065, 8055, 8075, 8095 |L 1 bis 15000 µH |IR 0.1 bis 8.5 A
WE-TI Tonneninduktivitäten 8012/1014
Artikel Nr. 744743
Bauform 1014, 8012 |L 10 bis 10000 µH |IR 0.18 bis 4.7 A
WE-GF SMT-Induktivitäten
Artikel Nr. 744766
Bauform 3225, 4532 |L 0.1 bis 1000 µH |RDC max. 0.32 bis 50 Ω |IR 30 bis 450 mA
SMT-Speicherdrosseln WE-PD 12xx
Artikel Nr. 744770
L 1 bis 1000 µH |IR 0.7 bis 13 A |Bauform 1030, 1210, 1260, 1280
WE-PD SMT-Speicherdrosseln 1030/1050
Artikel Nr. 7447713
Bauform 1030, 1050 |L 1.5 bis 1000 µH |IR 0.43 bis 10 A
WE-PD2 SMT-Speicherdrosseln 5848/5820/4532
Artikel Nr. 744773
WE-PD2 SMT-Speicherdrosseln 1054/7850
Artikel Nr. 744775
Bauform 1054, 7850 |L 10 bis 820 µH |IR 0.32 bis 2.98 A
WE-PD SMT Speicherdrosseln 7345
Artikel Nr. 744777
L 1 bis 1000 µH |IR 0.2 bis 6.84 A |Bauform 7345
WE-PD SMT-Speicherdrosseln 7332
Artikel Nr. 744778
Bauform 7332 |L 1 bis 1000 µH |IR 0.2 bis 5.37 A
WE-PDF SMT Speicherdrossel
Artikel Nr. 744779
SEPIC Applikationen WE-DD
Artikel Nr. 744870
Bauform 1210, 1260, 1280, 7332, 7345 |L1 1.3 bis 220 µH |IR 1 0.8 bis 4.87 A |RDC1 typ 0.019 bis 0.54 Ω
WE-TDC SMT-Speicherdrossel
Artikel Nr. 744894
Bauform 8018, 8038 |L1 0.33 bis 22 µH |IR 1 0.7 bis 4.5 A |RDC1 typ 11.1 bis 435 mΩ
Single Inductor High Voltage WE-PD HV, WE-PD2 HV, WE-TI HV
Artikel Nr. 768771
Bauform 1014, 1054, 1060, 1210, 5848, 7332, 7345, 7850, 8095 |L 470 bis 4700 µH |IR 0.17 bis 1 A
Learning Kit TI-PMLK Würth Elektronik Edition
Artikel Nr. 744732
LCD-Board für das Wireless Power Transfer 200 W Entwicklungskit
Artikel Nr. 760308EMPLCD
WE-PD Performance Size 1260, 1280
Artikel Nr. 7447706
Entwicklungs-Kit SN6507 Development Kit für vielseitige Stromversorgungslösungen
Artikel Nr. 756507
SMT-Speicherdrossel WE-MXGI
Artikel Nr. 7443841
Bauform 4020, 5030 |L 0.16 bis 15 µH |ISAT,30% 4.3 bis 27.9 A |IRP,40K 4.5 bis 28.1 A
Hochtemperatur SMT Speicherdrossel
Artikel Nr. 744373001

Signal & Communications

WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0201 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744782G
Bauform 0201 |L 1 bis 33 nH |RDC max. 0.11 bis 1.5 Ω |IR 110 bis 470 mA
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0402 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744784G
Bauform 0402, 0603 |L 1 bis 270 nH |RDC max. 0.05 bis 4.9 Ω |IR 110 bis 1300 mA
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744786G
Bauform 0603 |L 1 bis 470 nH |RDC max. 0.05 bis 2.5 Ω |IR 150 bis 1300 mA
Antenna Matching
Artikel Nr. 748001
D-SUB Filter Adapter Set
Artikel Nr. 23016
Typ UNC 4/40 |Kapazität 1000 pF
WE-KI HC SMT Hochstrom Keramik Induktivität 0402/0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 74476
Bauform 0402, 0603 |L 1 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 4.7 Ω |IR 170 bis 2300 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744761
Bauform 0603A |L 1.6 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 2 Ω |IR 150 bis 700 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744761G
Bauform 0603, 0603A |L 1.6 bis 390 nH |RDC max. 0.03 bis 2 Ω |IR 150 bis 700 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744762
Bauform 0805A, 1008A |L 2.2 bis 1000 nH |RDC max. 0.06 bis 3.3 Ω |IR 120 bis 1000 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744762G
Bauform 0805A, 1008A |L 2.2 bis 1000 nH |RDC max. 0.06 bis 3.3 Ω |IR 120 bis 1000 mA
WE-RFI SMT Ferrit Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744762ARFI
Bauform 0805A, 1008A |L 0.47 bis 47 µH |RDC max. 0.5 bis 14 Ω |IR 45 bis 500 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744765A
Bauform 0402A |L 1 bis 120 nH |RDC max. 0.045 bis 2.66 Ω |IR 100 bis 1360 mA
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744765G
Bauform 0402, 0402A |L 1 bis 120 nH |RDC max. 0.045 bis 2.66 Ω |IR 100 bis 1360 mA
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0201 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744782
Bauform 0201 |L 1 bis 33 nH |RDC max. 0.11 bis 1.5 Ω |IR 110 bis 470 mA
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744784
Bauform 0402 |L 1 bis 270 nH |RDC max. 0.1 bis 4.9 Ω |IR 110 bis 300 mA
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744786
Bauform 0603 |L 1 bis 470 nH |RDC max. 0.05 bis 2.5 Ω |IR 150 bis 1300 mA
WE-CAIR SMT Luftspulen - ±5% Tol.
Artikel Nr. 74491
Bauform 1322, 1340, 3136, 3168, 4248 |L 1.65 bis 120 nH |RDC max. 1.1 bis 17.3 mΩ |IR 1.5 bis 4 A
LAN-Übertrager WE-LAN
Artikel Nr. 749010
Betriebstemperatur -40 °C bis zu +105 °C bis 0 °C bis zu +70 °C |Ports 1
WE-LAN & WERI Connectors
Artikel Nr. 749615
L 120 bis 350 µH |IR 1.5 A |Ports 1x1 |Version SMT
WE-RJ45 LAN Transformer
Artikel Nr. 749945
L 110 bis 350 µH |Ports 1x2 bis 1x1 |USB Nein |Version THT
Evaluation Board MaxLinear® SHDSL
Artikel Nr. 9997086

Aluminium-Elektrolytkondensatoren: Radial THT

WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860010
General Purpose +85 °C |C 10 bis 15000 µF |VR 16 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860011
General Purpose +85 °C |C 4.7 bis 6800 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860012
General Purpose +85 °C |C 0.47 bis 3300 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860013
General Purpose +85 °C |C 0.47 bis 120 µF |VR 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860021
General Purpose +105 °C |C 4.7 bis 5600 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860022
General Purpose +105 °C |C 0.47 bis 1500 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860023
General Purpose +105 °C |C 0.47 bis 180 µF |VR 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 h
WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860040
Low Leakage & Long Life +105 °C |C 47 bis 4700 µF |VR 16 bis 25 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860041
Low Leakage & Long Life +105 °C |C 22 bis 4700 µF |VR 35 bis 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860042
Low Leakage & Long Life +105 °C |C 27 bis 1500 µF |VR 63 bis 100 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860081
Low Impedance +105 °C |C 33 bis 2700 µF |VR 35 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860082
Low Impedance +105 °C |C 10 bis 1000 µF |VR 63 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 2000 bis 5000 h
WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860241
Long Life +105 °C |C 6.8 bis 1000 µF |VR 35 bis 400 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 5000 bis 10000 h
WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Artikel Nr. 860161
Long Life +105 °C |C 0.47 bis 1500 µF |VR 50 V (DC) |Lebenszyklus (Value) 3000 bis 7000 h

Alpha-Rack Kondensatoren: Alpha-Rack Türme

Steckverbinder

Box Headers and Flat Cable
Artikel Nr. 612001
Typ Gerade |Pins (Value) 6 bis 50 pcs |Raster 1 bis 2.54 mm
Connector Solutions
Artikel Nr. 612690
WR-PHD Pin & Socket Header
Artikel Nr. 613001
Typ Straight Type 1 bis Angled |Pins (Value) 1 bis 64 pcs |Raster 1.27 bis 2.54 mm
Communication Connectors
Artikel Nr. 614001
Modular Jack & Kommunikationssteckverbinder
Artikel Nr. 615001
WR-WTB Wire-to-Board Steckverbinder
Artikel Nr. 645001
Typ Terminal Housing bis Vertikal |Kontakttyp Stamped |Raster 1 bis 3.96 mm
WR-MPC4 Mini Power Steckverbinder
Artikel Nr. 649001
Typ Receptacle Housing bis Right Angled |Kontakttyp Stamped |Raster 4.2 mm
WR-BTB Board to Board Connector
Artikel Nr. 658001
Raster 0.8 bis 1 mm |H 3.75 bis 11.75 mm |Pins (Value) 40 bis 100 pcs
WR-MPC3 Micro Power Steckverbinder
Artikel Nr. 662001
Typ Buchsengehäuse bis Crimp Terminal |Raster 3 mm
WR-FPC ZIF Connectors & Flat Flexible Cables
Artikel Nr. 687001
Typ Type 1 bis Horizontal |Raster 0.5 mm bis 1 |Pins (Value) 4 bis 50 pcs
WR-MM MiniModule Steckverbinder
Artikel Nr. 690001
SINGLE BLOCK / WR-TBL
Artikel Nr. 691001
WR-DCPJ Power Jacks
Artikel Nr. 694001
Steckverbinder WR-SMA / WR-RPSMA
Artikel Nr. 603301
Verbindungsart SMA |Orientierungs typ Right Angle bis Gerade |Mittelkontakt Ø 1.27 bis Ø 0.51
WR-FSH Fuseholder
Artikel Nr. 696001
WR-FAST Fast Connection
Artikel Nr. 638001
WR-SMB PCB & Cable Connectors
Artikel Nr. 616001
Kabel RG174/RG316/RG188 bis RG316 Double Braid |Orientierungs typ Gerade |Ferrule Hex Crimp Size 0.1 bis 0.151 in
WR-SMP PCB & Cable Connectors
Artikel Nr. 601001
Montageart THT bis Solder |Verbindungsart SMP |Orientierungs typ Right Angle bis Gerade
WR-SMA Cable Connectors
Artikel Nr. 603001
WR-MCX PCB & Cable Connectors
Artikel Nr. 606001
WR-MMCX PCB & Cable Connectors
Artikel Nr. 660001
WR-UMRF Ultraminiature RF Connector
Artikel Nr. 636001
WR-NTYPE PCB & CABLE CONNECTORS
Artikel Nr. 604001
WR-BNC & WR-TNC Steckverbinder
Artikel Nr. 607701
WR-MPC5 Mega Power Connector
Artikel Nr. 657001
Pluggable Connectors
Artikel Nr. 691002

Automotive

WE-AEFA Ferrithülse
Artikel Nr. 782013
Ø Kabel max. 3.3 bis 15 mm |L 9.5 bis 50.8 mm |Material 1E04_620
WE-CBA SMT-Ferrit
Artikel Nr. 782792
Z @ 100 MHz 10 bis 2200 Ω |RDC 0.008 bis 1 Ω |IR 100 bis 5000 mA
WE-CHSA SMT-Hochstrominduktivität
Artikel Nr. 784330
L 0.33 bis 20 µH |IR 4.3 bis 28 A |ISAT 7 bis 57 A
WE-MAIA SMT-Speicherdrosseln
Artikel Nr. 7843832
L 0.33 bis 10 µH |Bauform 2506, 2508, 2510, 2512
WE-MAIA SMT-Speicherdrosseln
Artikel Nr. 7843833
Bauform 3010, 3012, 3015, 3020, 4020 |L 0.33 bis 47 µH |IR 1.8 A
WE-PD2A SMT-Speicherdrosseln
Artikel Nr. 784775
Bauform 1054, 7850 |L 10 bis 470 µH |IR 0.36 bis 2.98 A
WE-PDA SMT-Speicherdrosseln
Artikel Nr. 784778
Bauform 7332, 7345 |L 1 bis 1000 µH |IR 0.23 bis 3.7 A
WE-PD2SA SMT Speicherdrossel
Artikel Nr. 784787
Bauform 7850 |L 1.2 bis 220 µH |IR 0.67 bis 4.85 A
WE-RCIT Rodcore Inductor THT
Artikel Nr. 784713
L 2 bis 10 µH |IR 3 bis 15 A |RDC 1.7 bis 33 mΩ |fres 40 bis 290 MHz
WE-TEFA Toroidal EMI Suppression Ferrite
Artikel Nr. 782114
Ø Kabel max. 7.5 bis 15.5 mm |Ø OD 12.7 bis 28 mm |Z @ 1 MHz 1 Windung 2 bis 9 Ω |Z @ 100 MHz 1 Windung 40 bis 131 Ω
WE-MPSA EMI Multilayer Power Suppression Bead
Artikel Nr. 782001
Z @ 100 MHz 56 bis 600 Ω |RDC 4 bis 80 mΩ |IR 2.1 bis 10 A
WE-MAIA Metal Alloy Power Inductor
Artikel Nr. 784001
Bauform 2506, 2508, 2510, 2512, 3010, 3012, 3015, 3020, 4020, 4030 |L 0.47 bis 47 µH |IR 1.8 A
WE-MCI Multilayer Keramik SMT Induktivität
Artikel Nr. 784781
Bauform 0603 |Tol. L ±0.3nH bis ±5% |Qmin. 8 bis 12 % |fres 300 bis 10000 MHz
WE-MCI Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität
Artikel Nr. 784780
Bauform 0402 |L 1 bis 270 nH |Tol. L ±0.3nH bis ±5% |Qmin. 8 %
WE-SCFA SMT EMV-Kontaktfinger
Artikel Nr. 331003
Bauform 0148, 0215, 0315, 0453, 0557, 0610, 0825, 1440, 1562, 1613, 1670, 1730, 1735, 2140, 2240
SMT Spacer Automotive
Artikel Nr. 786140
L 1 bis 15 mm |Ø ID 4.2 mm
WE-XHMA - SMD-Hochstrom-Spritzgießdrossel für Fahrzeuge
Artikel Nr. 7843931
L 0.18 bis 15 µH |ISAT,30% 7.4 bis 50.6 A |fres 14 bis 169 MHz
WE-XHMA - SMD-Hochstrom-Spritzgießdrossel für Fahrzeuge
Artikel Nr. 7843932
L 2.2 bis 33 µH |ISAT,30% 16.95 bis 47.4 A |fres 5 bis 28 MHz
PD2A & PD2SA SMT Speicherdrosseln
Artikel Nr. 784701
L 1 bis 470 µH |IR 0.36 bis 4 A |Bauform 1054, 4532, 5848, 7850
SMT-Speicherdrossel WE-PDA
Artikel Nr. 78477101
L 1 bis 330 µH |IR 0.8 bis 9 A |Bauform 1050, 1260
Hocheffiziente Leistungsdrossel WE-HEPA
Artikel Nr. 78408001
L 3.3 bis 100 µH |IR 0.5 bis 2 A
Push Pull & Gate Drive Transformer
Artikel Nr. 7893101
L 86 bis 475 µH |Bauform 1006, 1209
SMT Power Inductor
Artikel Nr. 78404001
L 1 bis 100 µH |IR 0.82 bis 6.7 A |Bauform 8040